??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
8618.030(2)
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
VX Sichttür - VX Sichttür
Stückliste
8618.030(2)
BEST
Best. Nr.
8618.030
DETAIL
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bezeichnung 1
VX Sichttür
SB
für Schränke Breite
800 mm
SH
für Schränke Höhe
2000 mm
GEW
Gewicht
17.400 kg
CNSECLASS51
27-18-22-01
CNSECLASS70
27-18-22-90
CNSECLASS80
27-18-22-04
CNSETIM40
EC000747
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.