??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
8617.630
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
VX Partial mounting plate - VX Partial mounting plate
Bill of material
8617.630
BEST
Model No. TS
8617.630
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
VX Partial mounting plate
BB
Width
1099 mm
HH
Height
399 mm
SB
for enclosure width
1200 mm
SH
for enclosure height
500 mm
CNSECLASS51
27-18-92-31
CNSECLASS70
27-40-92-16
CNSECLASS80
27-40-92-16
CNSETIM40
EC000213
GEW
Gewicht
11.000 kg
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.