??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
8617.620
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
VX Teilmontageplatte - VX Teilmontageplatte
Stückliste
8617.620
BEST
Best.-Nr. TS
8617.620
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bezeichnung 1
VX Teilmontageplatte
BB
Breite
1099 mm
HH
Höhe
299 mm
SB
für Schrankbreite
1200 mm
SH
für Schrankhöhe
400 mm
CNSECLASS51
27-18-92-31
CNSECLASS70
27-40-92-16
CNSECLASS80
27-40-92-16
CNSETIM40
EC000213
GEW
Gewicht
8.600 kg
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.