??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
8170.245
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
VX Side panel, screw-fastened - sheet steel
Спецификация
8170.245
BEST
Арт. №
8170.245
BEZ1
Обозн. 1
VX Side panel, screw-fastened
BEZ2
Обозн. 2
sheet steel
H
для высоты шкафа
1200 mm
T
для глубины шкафа
600 mm
VE
Упаковка
2 pc(s).
GEW
Вес
17.000 kg
CNSECLASS51
27-18-21-01
CNSECLASS70
27-18-21-01
CNSECLASS80
27-18-21-01
CNSETIM40
EC002524
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.