??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
8001.243
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Sliding panel - for VX
Спецификация
8001.243
BEST
Арт. №
8001.243
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Designation 1
Sliding panel
BEZ2
Designation 2
for VX
BEZ3
Designation 3
for Enclosure width 1200 mm
B
for Enclosure width
1200 mm
T
Глубина
65 - 115 mm
VE
Упаковка
1
GEW
Вес
0.900 kg
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.