??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
8001.239
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Sliding panel - for VX
Bill of material
8001.239
BEST
Model No. SZ
8001.239
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Sliding panel
BEZ2
Designation 2
for VX
BEZ3
Designation 3
for Enclosure width 600 mm
B
for Enclosure width
600 mm
T
Depth
65 - 115 mm
VE
Packs of
1 pc(s).
GEW
Weight
0.800 kg
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..