??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
8001.223
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Gland plate - for VX
Bill of material
8001.223
BEST
Model No. SZ
8001.223
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Gland plate
BEZ2
Designation 2
for VX
BEZ3
Designation 3
for Enclosure width 800 mm
B
for Enclosure width
800 mm
T
Depth
275.0 mm
VE
Packs of
1 pc(s).
GEW
Weight
2.600 kg
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D