??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
8001.217
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Gland plate - for VX
Bill of material
8001.217
BEST
Model No. SZ
8001.217
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Gland plate
BEZ2
Designation 2
for VX
BEZ3
Designation 3
for Enclosure width 1200 mm
B
for Enclosure width
1200 mm
T
Depth
175.0 mm
VE
Packs of
1 pc(s).
GEW
Weight
1.400 kg
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.