??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
8001.216
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Bodenblech - für VX
Stückliste
8001.216
BEST
Best.-Nr. SZ
8001.216
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bezeichnung 1
Bodenblech
BEZ2
Bezeichnung 2
für VX
BEZ3
Bezeichnung 3
für Schrankbreite 1000 mm
B
für Schrankbreite
1000 mm
T
Tiefe
175.0 mm
VE
Verpackung (Stück)
1 St.
GEW
Gewicht
1.100 kg
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.