??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
8001.212
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Gland plate - for VX
Bill of material
8001.212
BEST
Model No. SZ
8001.212
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Gland plate
BEZ2
Designation 2
for VX
BEZ3
Designation 3
for Enclosure width 1000 mm
B
for Enclosure width
1000 mm
T
Depth
75.0 mm
VE
Packs of
1 pc(s).
GEW
Weight
0.600 kg
Anteprima + Generazione integrate
Anteprima
Download CAD
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.