??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
7979.534(2)
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
PDU, Ausführung metered plus - Power Distribution Unit
Stückliste
7979.534(2)
BEST
Best. Nr.
7979.534
DETAIL
BEZ1
Bez.1
Power Distribution Unit PDU metered+
BEZ2
Bez.2
Eingang 32A/3P CEE
BEZ3
Bez.3
Ausgänge 24xCEE7/3 Schuko
B
Breite
44 mm
T
Tiefe
72.1 mm
L
PDU Länge
2095 mm
SH
für Schrankhöhe ab
2200 mm
GEW
Gewicht
0.010 kg
CNSECLASS51
27-14-34-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-14-26-04
CNSETIM40
EC000330
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.