??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
7979.531(2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
PDU, metered version plus - Power Distribution Unit
Bill of material
7979.531(2)
BEST
Model No.
7979.531
DETAIL
BEZ1
Designation 1
Power Distribution Unit PDU metered+
BEZ2
Designation 2
Input 32A/3P CEE
BEZ3
Designation 3
Outputs 12xC19
B
Width
44 mm
T
Depth
72.1 mm
L
PDU length
1295 mm
SH
for enclosure height from
1800 mm
GEW
Weight
0.010 kg
CNSECLASS51
27-14-34-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-14-26-04
CNSETIM40
EC000330
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..