??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
7979.510(2)
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
PDU, metered version plus - Power Distribution Unit
Спецификация
7979.510(2)
BEST
Арт. №
7979.510
DETAIL
BEZ1
Обозн. 1
Power Distribution Unit PDU metered+
BEZ2
Обозн. 2
Input 16A/1P CEE
BEZ3
Обозн. 3
Output 12xC13+1xC19
B
Ширина
44 mm
T
Глубина
72.1 mm
L
PDU length
845 mm
SH
for enclosure height from
1200 mm
GEW
Вес
3.600 kg
CNSECLASS51
27-14-34-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-14-26-04
CNSETIM40
EC000330
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.