??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
7979.504(2)
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
PDU, metered version plus - Power Distribution Unit
明细表
7979.504(2)
BEST
型号
7979.504
DETAIL
BEZ1
名称1
Power Distribution Unit PDU metered+
BEZ2
名称2
Input 32A/1P CEE
BEZ3
名称3
Output 4xC13+2xC19
B
宽度
44 mm
T
深度
144.2 mm
L
PDU length
450 mm
SH
for enclosure height from
800 mm
GEW
重量
0.010 kg
CNSECLASS51
27-14-34-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-14-26-04
CNSETIM40
EC000330
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.