??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
7979.503(2)
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
PDU, metered version plus - Power Distribution Unit
明细表
7979.503(2)
BEST
型号
7979.503
DETAIL
BEZ1
名称1
Power Distribution Unit PDU metered+
BEZ2
名称2
Input 16A/1P CEE
BEZ3
名称3
Outputs 4xCEE7/3 Schuko
B
宽度
44 mm
T
深度
144.2 mm
L
PDU length
450 mm
SH
for enclosure height from
800 mm
GEW
重量
0.010 kg
CNSECLASS51
27-14-34-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-14-26-04
CNSETIM40
EC000330
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D
模型參數已修改,與當前預覽不符.You have to generate a new preview.