??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
7979.438(2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
PDU, managed version - Power Distribution Unit
Bill of material
7979.438(2)
BEST
Model No.
7979.438
DETAIL
BEZ1
Designation 1
Power Distribution Unit PDU managed
BEZ2
Designation 2
Input 16A/3P CEE
BEZ3
Designation 3
Output 18xC13+12xC19
B
Width
44 mm
T
Depth
72.1 mm
L
PDU length
1695 mm
SH
for enclosure height from
1800 mm
GEW
Weight
0.010 kg
CNSECLASS51
27-14-34-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-14-26-04
CNSETIM40
EC000330
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.