??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
7979.236(2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
PDU, metered version - Power Distribution Unit
Bill of material
7979.236(2)
BEST
Model No.
7979.236
INFOWWW
webseite
webseite
DETAIL
BEZ1
Designation 1
Power Distribution Unit PDU metered
BEZ2
Designation 2
Input 16A/3P CEE
BEZ3
Designation 3
Output 24xC13+6xC19
B
Width
44 mm
T
Depth
72.1 mm
L
PDU length
1495 mm
SH
for enclosure height from
1800 mm
GEW
Weight
5.200 kg
CNSECLASS51
27-14-34-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-14-26-04
CNSETIM40
EC000330
Anteprima + Generazione integrate
Anteprima
Download CAD
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.