??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
7963.610(2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Slide rails - for TS IT, TE
Bill of material
7963.610(2)
BEST
Model No.
7963.610
DETAIL
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Slide rails
BEZ2
Designation 2
for TS IT, TE
EA
Distance between levels
695 mm
B
Contact surface Width
85 mm
T
Contact surface Depth
624 mm
VE
Packs of
2 pc(s).
GEW
Weight
3.270 kg
CNSECLASS51
27-18-25-04
CNSECLASS70
27-18-25-90
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..