??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 oct. 2023. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 1
7888.100(2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
TX CableNet - TX CableNet
Bill of material
7888.100(2)
BEST
Model No.
7888.100
DETAIL
Detail
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
TX CableNet, vented, WHD: 800x2000x1000, RAL 7035
BEZ2
Designation 2
with side panels
B
Width
800 mm
H
Height
2000 mm
T
Depth
1000 mm
GEW
Weight
135.000 kg
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM60
EC002499
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D