??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
7824.186
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Side wall, lockable - for TS, TS IT
Bill of material
7824.186
BEST
Model No.
7824.186
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Side panels
BEZ2
Designation 2
for TS, TS IT
BEZ3
Designation 3
lockable
H
For enclosures Height
1800 mm
T
For enclosures depth
600 mm
GEW
Weight
32.000 kg
CNSECLASS51
27-18-21-01
CNSECLASS70
27-18-21-01
CNSECLASS80
27-18-21-01
CNSETIM40
EC002524
Embedded Preview + Generation
プレビュー
CAD ダウンロード
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.