??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
6902.980 (2)
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Component shelf, pull-out - for TS, PC, IW
明细表
6902.980 (2)
BEST
型号
6902.980
DETAIL
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Component shelf, pull-out
BEZ2
Designation 2
for TS, PC, IW
B
For enclosures width
600 mm
T
For enclosures depth
800 mm
GEW
重量
9.100 kg
CNSECLASS51
27-18-92-18
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.