??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 31 mar 2022.
Parte (s) alternativa (s)
¿Debe usarse una pieza de repuesto?
Productos disponibles: 1
6901.100 (2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Industrial Workstations - enclosures - IW
Bill of material
6901.100 (2)
BEST
Model No.
6901.100
DETAIL
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Industrial Workstations
BEZ2
Designation 2
Worktop, keyboard drawer
BEZ3
Designation 3
Designer door, rear door
B
Width
600 mm
H
Height
1000 mm
T
Depth
600 mm
GEW
Weight
91.000 kg
CNSECLASS51
27-18-05-01
CNSECLASS70
27-18-05-01
CNSECLASS80
27-18-05-01
CNSETIM40
EC002502
Embedded Preview + Generation
Previsualización
Descarga de CAD
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.