??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 мар. 2022 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 1
6900.400 (2)
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Industrial Workstations - enclosures - IW
Спецификация
6900.400 (2)
BEST
Арт. №
6900.400
DETAIL
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Designation 1
Industrial Workstations
BEZ2
Designation 2
Drawer section
BEZ3
Designation 3
Designer door, rear door
B
Ширина
600 mm
H
Высота
900 mm
T
Глубина
600 mm
GEW
Вес
73.000 kg
CNSECLASS51
27-18-05-01
CNSECLASS70
27-18-05-01
CNSECLASS80
27-18-05-01
CNSETIM40
EC002502
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.