??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
6705.600_(2)
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
琴式控制台下面部分 - TopPult控制台系统 TP
明细表
6705.600_(2)
BEST
型号
6705.600
DETAIL
细节图
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
TopPult控制台系统 TP
BEZ2
Designation 2
Pedestal
B
宽度
800 mm
H
高度
675 mm
T
深度
500 mm
TUER
Number of door (s) front / back
1
GEW
重量
52.000 kg
CNSECLASS51
27-18-05-04
CNSECLASS70
27-18-05-04
CNSECLASS80
27-18-05-04
CNSETIM40
EC000784
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D
模型參數已修改,與當前預覽不符.You have to generate a new preview.