??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
6701.600_(2)
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Нижние части пульта - Система TopPult TP
Спецификация
6701.600_(2)
BEST
Арт. №
6701.600
DETAIL
Деталь
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
Система TopPult TP
BEZ2
Designation 2
Pedestal
B
Ширина
800 mm
H
Высота
675 mm
T
Глубина
400 mm
TUER
Number of door (s) front / back
1
GEW
Вес
42.000 kg
CNSECLASS51
27-18-05-04
CNSECLASS70
27-18-05-04
CNSECLASS80
27-18-05-04
CNSETIM40
EC000784
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.