??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
6446.030
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Built-in keyboard 482.6 mm (19˝)/4 U - with integral touchpad
Bill of material
6446.030
BEST
Model No.
6446.030
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Built-in keyboard 482.6 mm (19˝)/4 U
BEZ2
Designation 2
with integral touchpad
TL
Keyboard layout
German
VE
Packs of
1 pc(s).
GEW
Weight
1.820 kg
CNSECLASS51
27-18-92-44
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D