??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
5853.680(2)
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
IP 66 / NEMA 4X - VX SE Standalone Enclosure
明细表
5853.680(2)
BEST
型号
5853.680
DETAIL
BEZ1
Short name
System enclosures VX SE
BEZ2
Designation 2
IP 66 / NEMA 4X
BEZ3
Designation 3
Stainless steel, 1.4301
B
宽度
800 mm
H
高度
2000 mm
T
深度
600 mm
F
安装板宽度
699 mm
G
安装板高度
1896 mm
GEW
重量
152.000 kg
CNSECLASS51
27-18-01-01
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.