??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
5851.600(2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
System enclosures VX SE - Stainless steel
Bill of material
5851.600(2)
BEST
5851.600
DETAIL
BEZ1
Designation 1
System enclosures VX SE
BEZ2
Designation 2
Stainless steel, 1.4301
BEZ3
Designation 3
one door
B
Width
600 mm
H
Height
1800 mm
T
Depth
500 mm
F
Mounting plate width
499 mm
G
Mounting plate height
1696 mm
GEW
Weight
104.000 kg
CNSECLASS51
27-18-01-01
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
Anteprima + Generazione integrate
Anteprima
Download CAD
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.