??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
5831.600(2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
VX SE Standalone Enclosure - Sheet steel
Bill of material
5831.600(2)
BEST
Model No.
5831.600
DETAIL
BEZ1
Designation 1
System enclosures VX SE
BEZ2
Designation 2
Sheet steel
BEZ3
Designation 3
one door
B
Width
800 mm
H
Height
1800 mm
T
Depth
400 mm
F
Mounting plate width
699 mm
G
Mounting plate height
1696 mm
GEW
Weight
117.000 kg
CNSECLASS51
27-18-01-01
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
Embedded Preview + Generation
プレビュー
CAD ダウンロード
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.