??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
5825.600(2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
VX SE Standalone Enclosure - Sheet steel
Bill of material
5825.600(2)
BEST
Model No.
5825.600
DETAIL
BEZ1
Designation 1
System enclosures VX SE
BEZ2
Designation 2
Sheet steel
BEZ3
Designation 3
two doors
B
Width
1200 mm
H
Height
2000 mm
T
Depth
300 mm
F
Mounting plate width
1099 mm
G
Mounting plate height
1896 mm
GEW
Weight
185.000 kg
CNSECLASS51
27-18-01-01
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..