??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
5516.110
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Network/server enclosures TS-IT - vented door, 19" mounting profiles
Bill of material
5516.110
BEST
Model No.
5516.110
DETAIL
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Network/server enclosures TS-IT
BEZ2
Designation 2
with vented door, with 482.6 mm (19") mounting angles
B
Width
800 mm
H
Height
2200 mm
T
Depth
1200 mm
HE
47
GEW
Weight
106.000 kg
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
Embedded Preview + Generation
プレビュー
CAD ダウンロード
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.