??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
5510.110
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Network/server enclosures TS-IT - vented door, 19" mounting profiles
Bill of material
5510.110
BEST
Model No.
5510.110
DETAIL
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Network/server enclosures TS-IT
BEZ2
Designation 2
with vented door, with 482.6 mm (19") mounting angles
B
Width
600 mm
H
Height
2000 mm
T
Depth
1200 mm
HE
42
GEW
Weight
95.000 kg
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D