??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
5501.875
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Air baffle plates - for TS IT 482.6 mm (19") mounting frames
Bill of material
5501.875
BEST
Part Number
5501.875
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Air baffle plate
BEZ2
Designation 2
for TS IT 482.6 mm (19") mounting frames
B
For enclosures width
600 mm
H
For enclosure height
1800 mm
VE
Packs of
1 pc(s).
GEW
Weight
3.000 kg
CNSECLASS51
27-18-25-01
CNSECLASS70
27-18-25-90
CNSECLASS80
27-18-92-72
CNSETIM40
EC000331
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.