??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
5330.133(2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
VX IT Rack standard - with glazed door, closed IP55
Bill of material
5330.133(2)
BEST
Part number
5330.133
DETAIL
BEZ1
Designation 1
VX IT Rack standard RAL 7035
BEZ2
Designation 2
42 U with glazed door, closed
B
Width
600 mm
H
Height
2000 mm
T
Depth
800 mm
HE
HE/U
42
GEW
Weight
96.0 kg
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
Embedded Preview + Generation
プレビュー
CAD ダウンロード
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.