??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
5316.816
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
VX IT Rack dynamic - vented
Спецификация
5316.816
BEST
Part number
5316.816
DETAIL
BEZ1
Designation 1
VX IT Rack dynamic RAL 7035
BEZ2
Designation 2
47 U vented
B
Ширина
800 mm
H
Высота
2200 mm
T
Глубина
1200 mm
HE
HE/U
47
GEW
Вес
118.000 kg
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.