??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
5309.816
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
VX IT Rack dynamic - vented
明细表
5309.816
BEST
Part number
5309.816
DETAIL
BEZ1
Designation 1
VX IT Rack dynamic RAL 7035
BEZ2
Designation 2
42 U vented
B
重量
800 mm
H
高度
2000 mm
T
深度
1000 mm
HE
HE/U
42
GEW
重量
105.000 kg
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.