??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
5308.190(2)
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
VX IT Rack leer RAL 7035 - mit Sichttür, geschlossen, IP 55
Stückliste
5308.190(2)
BEST
Bestellnummer
5308.190
DETAIL
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Bez. 1
VX IT Rack leer RAL 7035
BEZ2
Bez. 2
mit Sichttür, geschlossen, IP 55
B
Breite
600 mm
H
Höhe
2000 mm
T
Tiefe
1000 mm
GEW
Gewicht
86.4 kg
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.