??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
5303.114(2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
VX IT Rack standard - vented
Bill of material
5303.114(2)
BEST
Part number
5303.114
DETAIL
BEZ1
Designation 1
VX IT Rack standard RAL 7035
BEZ2
Designation 2
24 U vented
B
Width
800 mm
H
Height
1200 mm
T
Depth
800 mm
HE
HE/U
24
GEW
Weight
67.5 kg
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..