??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
5301.446(2)
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
VX IT Aluminium-steel door, ventilated - VX IT Aluminium-steel door, ventilated
Спецификация
5301.446(2)
BEST
Арт. №
5301.446
DETAIL
Деталь
BEZ1
Обозн. 1
VX IT Aluminium-steel door, ventilated
BEZ2
Обозн. 2
-
B
For enclosures Width
800 mm
H
для высоты шкафа
2000 mm
GEW
Вес
0.000 kg
CNSECLASS51
27-18-22-01
CNSECLASS70
27-18-22-90
CNSECLASS80
27-18-22-04
CNSETIM40
EC000747
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.