??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
5301.300
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
VX IT Schottwand - einteilig, einschiebbar
Stückliste
5301.300
BEST
Ident number
5301.300
BEZ1
Bez.1
VX IT Schottwand einteilig, einschiebbar
BEZ2
Bez.2
für HxT: 2200x1200 mm, Stahlblech, verzinkt
H
Für Schränke Höhe
2200 mm
T
Für Schränke Tiefe
1200 mm
GEW
Gewicht
34.000 kg
CNSECLASS51
27-18-21-02
CNSECLASS70
27-18-21-02
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002525
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.