??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
5301.284
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
VX IT partition - vertically divided
明细表
5301.284
BEST
Part Number
5301.284
BEZ1
名称1
VX IT partition, vertically divided
BEZ2
名称2
screwed, for HxD: 2000x1200 mm, galvanised sheet steel
H
For enclosures height
2000 mm
T
For enclosures depth
1200 mm
GEW
重量
28.000 kg
CNSECLASS51
27-18-21-02
CNSECLASS70
27-18-21-02
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002525
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.