피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/2_kuehlgeraete/1_dachaufbau/2_blue_e/3382.prj},{NB=3382.510 (2)},{BEST=3382.510},{VERS=1},{B=597},{T=380},{POL=2},{H1=16.34},{H2=417},{W1=23.43},{W2=597},{D1=14.76},{D2=379},{WW1=475.000},{DD1=326.000},{DD2=260.000},{GEW=35.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=RTT blue e Kühlgerät},{BEZ2=Leistungsklasse 500 W},{H=417},{W=595},{D=375},{CONT=Comfort controler},{RV=115 , 50/60},{QKL35L35=1700/1740 BTU; 500/510 W},{QKL35L50=920/1260 BTU; 270/370 W},{RCM=4.7 A/4.6 A},{SC=18.0 A/19.2 A},{TT=6.0 A/6.0 A},{PELL35L35=390 W/445 W},{PELL35L50=385 W/450 W},{E=1.3},{R=R134a},{MAOP=362 psi/25 bar},{TR=68°F to 131°F/+20°C to + 55°C},{PR=Exterior cycle NEMA 1/IP 34/,Interior cycle NEMA 12/IP 54},{DC=100%},{TOC=Plug connector terminals},{DETAIL=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
3382.510 (2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3382 - RTT cooling unit- blue e - performance category 500 W
Bill of material
3382.510 (2)
BEST
Model No.
3382.510
DETAIL
Detail
low
high
low
high
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
RTT cooling unit- blue e
BEZ2
Designation 2
Performance category 500 W
B
Width
597
mm
H
Height
417
mm
T
Depth
380
mm
GL
total capacity
0,55/0,62 kW
SP
rated operating voltage
115V 50/60 Hz
MAT
Material
sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
35.000
kg
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D