您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/4_einschub_druck/3342.prj},{NB=3342.500},{BEST=3342.500},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Einschublüfter für 482,6mm (19\")},{BEZ2=Luftleistung 480 m³/h},{B=482.6},{H=44},{T=200},{INFOPAGE=hb34_s326},{VER=1},{LL=480 m³/h},{SP=115-230V 50/60Hz 24V (DC)},{ML=3 Lüfter},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=2.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
3342.500
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3342 - Rack-mounted fans - Output class 480m³/h
明细表
3342.500
BEST
型号
3342.500
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Bez.1
Rack-mounted fans for 482,6mm (19")
BEZ2
Bez.2
Air throughput 480m³/h
B
宽度
482.6
mm
H
高度
44
mm
T
深度
200
mm
LL
air throughput
480 m³/h
SP
rated operating voltage
115-230V 50/60Hz 24V (DC)
ML
with fan
3 fans
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
2.000
kg
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.