??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
3313.390
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC (VX Version) - Liquid Cooling Package
Bill of material
3313.390
BEST
Model No.
3313.390
DETAIL
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Designation 1
Liquid Cooling Package LCP Inline DX
BEZ2
Designation 2
Cooling medium - refrigerant
BEZ3
Designation 3
Total cooling output up to 20 kW
B
Width
300 mm
H
Height
2000 mm
T
Depth
1200 mm
GL
Total cooling output
20 kW kW
KM
Cooling medium
Refrigerant
ES
Installation in bayed enclosure suite
Flush
GEW
Weight
239 kg
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.