{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/1_filterluefter/2_therm_ec/3245_ec.prj},{NB=3245.500 (2)},{BEST=3245.500},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=TopTherm Filterlüfter EC},{BEZ2=Luftleistung 900 m³/h},{B=323},{H=323},{T1=25},{T2=130.5},{INFOPAGE=hb34_s320},{VERS=2},{E=292},{LL=900 m³/h},{SP=200-240V, 50/60 Hz},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=3.460}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
3245.500 (2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3245 - TopTherm filter-and-fan units with EC technology - air throughput 900 m³/h
Bill of material
3245.500 (2)
BEST
Model No.
3245.500
DETAIL
Detail
low
high
low
high
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
TopTherm filter-and-fan units with EC technology
BEZ2
Designation 2
air throughput 900 m³/h
B
Width
323
mm
H
Height
323
mm
T1
Depth
25
mm
T2
Depth
130.5
mm
LL
air throughput (unimpeded)
900 m³/h
SP
rated operating voltage
200-240V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
3.460
kg
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D