??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
2590.000
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Cable conduit - Cable conduit
Bill of material
2590.000
BEST
Model No. SZ
2590.000
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
R
Radius
ANG
Angle
NW
Nominal width
-
DI
Internal diameter
48 mm
AF
Design
closed
VE
Packs of
25 m
CNSECLASS51
27-18-06-25
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
27-40-06-04
CNSETIM40
EC000322
BEZ1
Bezeichnung 1
Kabelschlauch
BEZ2
Bezeichnung 2
BEZ3
Bezeichnung 3
GEW
Gewicht
5.260 kg
Anteprima + Generazione integrate
Anteprima
Download CAD
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.