??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
2580.014
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Seal insert - AX
Bill of material
2580.014
BEST
Model No.
2580.014
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
AX Seal insert for cable diameter
BEZ2
Execution
small
D
For cable diameter
14 mm
L
Length
20.3 mm
B
Width
20.3 mm
H
Height
17.7 mm
GEW
Weight per piece
0.100 g
CNSECLASS51
27-18-06-24
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
27-14-91-09
CNSETIM40
EC000441
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..