??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
2573.100
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
AX Metal cable gland plates - with metric knockouts
明细表
2573.100
BEST
型号
2573.100
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
称号 1
AX Metal cable gland plate, size 3
BEZ2
名称2
with metric knockouts
B
宽度
447 mm
T
深度
149 mm
GEW
重量
1.070 kg
CNSECLASS51
27-18-91-22
CNSECLASS70
27-18-91-90
CNSECLASS80
27-14-24-21
CNSETIM40
EC000211
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D