??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
1589.000 (2)
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
KX Klemmenkasten - Stahlblech
Stückliste
1589.000 (2)
BEST
Best. Nr.
1589.000
DETAIL
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Bezeichnung 1
KX Klemmenkasten
BEZ2
Bezeichnung 2
Stahlblech
BEZ3
Bezeichnung 3
ohne Flansch
B1
Breite
400 mm
H1
Höhe
150 mm
T1
Tiefe
120 mm
CNSETIM40
EC002713
CNSECLASS51
27-18-01-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
GEW
Gewicht
2.980 kg
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.