??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
1563.000
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
KX Terminal boxes - stainless steel
Bill of material
1563.000
BEST
Model No.
1563.000
DETAIL
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
KX Terminal boxes
BEZ2
Designation 2
stainless steel, 1.4301
BEZ3
Designation 3
without gland
B1
Width
300 mm
H1
Height
200 mm
T1
Depth
80 mm
GEW
Weight
2.400 kg
CNSECLASS51
27-18-01-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC002713
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.